Danfoss logo
Function module, SVA-140B 50-65, 148B6927

Funkcijski modul, SVA-140B 50-65, Maks. radni tlak [bar]: 140, Čep

148B6927

Maks. radni tlak [bar]: 140

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 brtva
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
GrloStandard
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionSVA-140B Top complete 50-65
Naziv programa dijelovaSVA-140B
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDCECRN
OpremaČep
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteCijeli gornji dio
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR744
Raspon temperature [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodSVL-140B 50SVL-140B 65
VrstaSVL Flexline
Vrsta proizvodaSVA-140B 50-65

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.8 Kilogram
Neto težina4 Kilogram
Volumen13.385 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162692653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm