Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Jamstvo i servis

145F3905

VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
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
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora PTV-aPTC2+P
Karakteristike
Vrijednost
OpisVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaJamstvo i servis

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina31 Kilogram
Neto težina30 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424653903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm