Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Jamstvo i servis

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min za podno grijanje, s cirkulacijom PTV-a

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dodatne informacijeCirkulacija PTV-aSigurnosna funkcijaPogon sa zonskim ventilom
Dubina bez plašta [mm]150 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
Dubina s plaštom [mm]153 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalBez
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]37 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Krug podnog grijanja - marka crpkeWilo
Krug podnog grijanja - vrsta crpkeWilo Yonos Para 15/6
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aGasketed copper
Marka crpke grijanjaWilo
Marka recirkulacijske crpke PTV-aWilo
Karakteristike
Vrijednost
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik u zidu
Materijal za brtvljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineEPDM
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora grijanjaFTC
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaDodatno
OpisDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min za podno grijanje, s cirkulacijom PTV-a
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina paketa [mm]800 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Visina paketa [mm]160 mm
Vrsta crpke grijanjaYONOS PARA RS 15/6
Vrsta proizvodaJamstvo i servis
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineU141RH
Vrsta recirkulacijske crpke PTV-aYONOS PARA Z15/7 RK
Vrsta regulacije GRTermostatski + diferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina24 Kilogram
Neto težina22.8 Kilogram
Volumen77.346 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm