Danfoss logo
145B0104_145B0067

Jamstvo i servis

145B0067

EvoFlat FSS A2 (radiator heating)

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]110 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
Dubina s plaštom [mm]153 mm
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalBez
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]37 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineNehrđajući čelik
Legura za zagrijavanje izmjenjivača toplineAISI 316
Material DescriptionEvoFlat FSS A2StS TPC-M 18L/min
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik u zidu
Mixing circuit - controlTermostat
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora grijanjaTPC-M
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaDodatno
OpisEvoFlat FSS A2 (radiator heating)
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
RemarksInsulated Flatstations
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]545 mm
Širina paketa [mm]800 mm
Širina s plaštom [mm]545 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Visina bez plašta [mm]590 mm
Visina paketa [mm]160 mm
Visina s plaštom [mm]590 mm
Vrsta proizvodaJamstvo i servis
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 40
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak + zonski ventil
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.03 Kilogram
Neto težina10.83 Kilogram
Volumen84.525 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428524520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm