Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Vrsta 3, Naziv regulatora grijanja: RAVK, Naziv regulatora PTV-a: IHPT

144H3041

Vrsta proizvoda: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Vrsta 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]240 mm
Dubina s plaštom [mm]240 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMA
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 3
Materijal plaštaBez
Naziv regulatora grijanjaRAVK
Naziv regulatora PTV-aIHPT
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
Opisdirect heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7931dbee-1e17-49bf-ab71-5be5d45ecee8
SCIP dossier product nameTermix VMTD MIX-I-FI Mini 3
Širina bez plašta [mm]300 mm
Širina s plaštom [mm]300 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Veličina cirkulacijske cijeviDN15
Visina bez plašta [mm]660 mm
Visina s plaštom [mm]660 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta proizvodaTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
Vrsta regulacije GRTermostatski + delta p regulator
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina20 Kilogram
Neto težina19 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561821997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm