Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: RAVK, Naziv regulatora PTV-a: IHPT
144H3026
Vrsta proizvoda: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Vrsta 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3026
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Po izboru |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | 3/4" |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 240 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 240 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
| Materijal plašta | Bez |
| Naziv regulatora grijanja | RAVK |
| Naziv regulatora PTV-a | IHPT |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Ne |
| Opis | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50 |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
| Širina bez plašta [mm] | 300 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 300 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Veličina cirkulacijske cijevi | DN15 |
| Visina bez plašta [mm] | 660 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 660 mm |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta proizvoda | Termix VMTD MIX-I-FI Mini |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H+-1 26 G3/4"*20 H |
| Vrsta regulacije GR | Termostatski + delta p regulator |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 21 Kilogram |
| Neto težina | 20 Kilogram |
| Volumen | 0.048 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561813244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |