Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.50 m², Napon napajanja[V] AC: 230

140F0469

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina mreže [m]5.00 m
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]375 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Material DescriptionDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]141.0000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [m²]2.50 m²
Postavljena dodatna opremaDEVIreg™ Display Connect
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]3.0 mm
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Skupina proizvodaSets heating elements
Snaga mreže [W/m²]150 W/m²
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaDTWB
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaDEVImat™ 150T + DISPLAY
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.857 Kilogram
Neto težina1.507 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.739 Liter
EAN/UPC5703466253403