097U0249
097U0249
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina umetka [in] | 3.940 in |
| Duljina umetka [mm] | 100 mm |
| Električni priključak | Angular connector |
| Električni priključci, muški/ženski | Muški i ženski |
| Element osjetnika [komad] | 1 pc |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 13 pc |
| Material Description | Accessory Temp Sensor insert MBT155 |
| Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
| Materijal zaštitne cijevi | AISI 316 TI |
| Mjerni raspon [°C] [Max.] | 200 °C |
| Mjerni raspon [°C] [Min.] | -50 °C |
| Mjerni raspon [°F] [Max.] | 392 °F |
| Mjerni raspon [°F] [Min.] | -58 °F |
| Naziv proizvoda | Senzor za prijenos temperature |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 1000 Ohm |
| Oznaka vrste | MBT 155-100mm |
| Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.] | 200 °C |
| Postavka raspona pretvarača [°C] [min.] | 0 °C |
| Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.] | 392 °F |
| Postavka raspona pretvarača [°F] [min.] | 32 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Procesni materijal spoja | Nehrđajući čelik |
| Procesni priključak, muški/ženski | MUŠKI |
| Product line | Sensing Solutions |
| Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.236 in |
| Promjer zaštitne cijevi [mm] | 6.0 mm |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 200 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standard spoja | ISO 228 |
| Standard za element osjetnika | ISO 60751 |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
| Standardni procesni priključak | ISO 1179-2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 185 °F |
| Tolerancija za element osjetnika | Razred B |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uložak osjetnika | Zamjenjivo |
| Veličina električnog priključka | Pg 11 |
| Veličina procesnog priključka | 1/4 |
| Vrsta elementa osjetnika | Pt |
| Vrsta pretvarača | Integrirano |
| Vrsta procesnog priključka | G |
| Vrsta spoja | G |
| Vrsta umetka | Fiksni |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.125 Kilogram |
| Neto težina | 0.107 Kilogram |
| Volumen | 0.495 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162461266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |