Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue (standard)
Cilindar2
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuWelding
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuWelding
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Karakteristike
Vrijednost
Model numberF2 NH3
Napajanje kompresora [V]w/o motor
Naziv proizvodaReciprocating compressor F
Oil sump heaterNo
OpisCompressor F2 NH3 Service
Oznaka vrsteF2 NH3
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineDanfoss BOCK®
Rashladno sredstvoR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOpen type compressors
Standard za odobrenjeNo
Suction connection size [mm]19.00 mm
Thermal protection thermostatNo
VrstaBOCK
Vrsta proizvodaF2
Vrsta uljaKC68
Završno brtvljenjeOpen Type Compressor

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina26.6 Kilogram
Neto težina18 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen37.884 Liter
EAN/UPC5715162578544