Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X4636

Stainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Adaptivna funkcijaDa
Application typeUnoFloor
Automatski balansDa
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionUnofloor Mixing 6 Loops Right Icon 24V
Napajajući napon [V]230V Hz 50
OpisStainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Područje primjene WEEE-aYes
Pogon24V
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Karakteristike
Vrijednost
Product line67
Provjera ventilaDa
PWMDa
RegulacijaICON1 Master controller
Sadrži baterijeNo
ShuntFHM-C1
Sigurnosni ventilAB-PM set
Skupina proizvodaUnoFloors
Snaga po izlazu [W] [Max.]3 W
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UsklađivanjePrepared for energy meter
VerzijaRight
Visoki nazivni napon pri 60 Hz [V]Aluzink steelplate, white powder coated
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta proizvodaWarranty & Service

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2020 Kilogram
Neto težina1716 Kilogram
Volumen82.998 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424627812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm