Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3630

10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Adaptivna funkcijaDa
Application typeUnoFloor
Automatski balansDa
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionUnoFloor Control 10 Loops Right Vert IW
Napajajući napon [V]230V Hz 50
Opis10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Područje primjene WEEE-aYes
Pogon24V
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
Provjera ventilaDa
PWMDa
RegulacijaICON1 Master controller
Sadrži baterijeNo
Sigurnosni ventilAB-PM set
Skupina proizvodaUnoFloors
Snaga po izlazu [W] [Max.]3 W
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VerzijaRight
Visoki nazivni napon pri 60 Hz [V]Aluzink steelplate, white powder coated
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta proizvodaWarranty & Service

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina26 Kilogram
Volumen119.091 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424054823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm