Prekidač za mjerenje razine kapljevine, LLS 4000U, NPT, 3/4
084H6003
Vrsta spoja: NPT, Veličina priključka [mm]: 25, IP raspon kućišta: IP67, Maks. radni tlak [bar]: 140
084H6003
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DC napon izlaznog releja [V] | 30 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
| Dizajn HMI-ja | Danfoss LLS aplikacija |
| Doseg Bluetooth signala (~) [m] | 3 m |
| Električni priključak | M12 |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Liq. level switch spare parts |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Konstrukcija | Konfiguracija releja NC/NO |
| Maks. radni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2031 psig |
| Material Description | LLS 4000U NPT 3/4 in. |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
| Naziv proizvoda | Prekidač za mjerenje razine kapljevine |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA |
| Opis proizvoda | Prekidač za mjerenje razine kapljevine |
| Potrošnja energije [W] | 2.0 W |
| Pribor proizvoda | Liq. level switch accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R404AR410AR717 |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 120 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature pohrane [°C] [maks.] | 85 °C |
| Raspon temperature pohrane [°C] [min.] | -40 °C |
| Raspon temperature pohrane [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature pohrane [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 99 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 4 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standard spoja | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Standardni električni priključak | EN 61076-2-101 |
| Struja izlaznog releja [mA] | 200 mA |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Vanjski |
| Veličina električnog priključka | 4 pina |
| Veličina priključka [mm] | 25 mm |
| Vrsta izlaznog releja | Čvrsto stanje |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta komunikacije | Bluetooth |
| Vrsta proizvoda | LLS 4000U |
| Vrsta spoja | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.38 Kilogram |
| Neto težina | 0.343 Kilogram |
| Volumen | 0.521 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681285 |
| Proposition 65 | No significant risk |