Danfoss logo
AK-CC 460

Upravljač temperaturevitrine/komore (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funkcija: Standardno, Napon napajanja[V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Dodatni MODBUS; MODBUS; Dodatni DANBUSS; Dodatni LON, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 084B4058

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]1 pc
Broj isparivača, maks.1 pc
Broj kompresora, maks.2 pc
Broj ulaza osjetnika5 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni ulazi (DI) [pC]2 pc
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaStandardno
FunkcionalnoNe
Izlazni napon [V] AC230 V
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv proizvodaUpravljač temperaturevitrine/komore (EEV)
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeIntertek SemkoC-TICKCECMIMLLC CDC TYSK
OpremaNavojne stezaljke
Područje aplikacijaUpravljač temperature
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [VA]5.0 VA
Prednji dio zaslonaDa
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaUpravljač isparivača i komore
Spoj osjetnikaNavojna stezaljka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta komunikacijeDodatni DANBUSSDodatni LONDodatni MODBUSMODBUS
Vrsta proizvodaAK-CC 460
Vrsta upravljačaReg. s poludodatkom (temp.)
Zaslon – opcijaEKA 163AEKA 163BEKA 164A

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.661 Kilogram
Neto težina0.53 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360