Danfoss logo
Case/room controller (EEV), AK-CC55 Water Loop

Upravljač temperature vitrine/komore (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]1 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]5 pc
Broj isparivača, maks.1 pc
Broj kompresora, maks.2 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]5 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]1 pc
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija5 Relays, Semi/ Plug-in
InspectionTextAK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack.
Isti proizvod084B4158
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionAK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack.
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv proizvodaUpravljač temperature vitrine/komore (TXV)
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCECMIMEACRCMUAcURus
Područje aplikacijaRegulator hlađenja
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [VA]5.0 VA
Prednji dio zaslonaNe
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dossier product nameCase controller
Skupina proizvodaUpravljač isparivača i komore
Spoj osjetnikaNavojne stezaljke
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
temp. osjetnik temp.NTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Ugrađeni komunikacijski modulMODBUS
UL odobrenjeYes
Vrsta komunikacijeMODBUS
Vrsta proizvodaAK-CC55 Water Loop
Vrsta upravljačaCase Contr. Water Loop
Zaslon – opcijaAK-UI55
Značajke proizvodaUpravljanje alarmimaIzlaz alarmaKomunikacija putem sabirniceSigurnost kompresoraNadzor pogreški kondenzatoraSekvenca odmrzavanjaRučno rukovanjeNoćne postavkeRegulacija pumpeBrzo podešavanjeRealno vrijemeOpcija udaljenog zaslonaS3 – Povratni zrakS4 – Ispusni zrakS5 – Prekidanje odmrzavanjaSPDT relejiServisni načinAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredThermostat functionWeighted sensor

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.402 Kilogram
Neto težina0.23 Kilogram
Volumen2.003 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162507995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm