Danfoss logo
AK-PC 530

Upravljač agregata, AK-PC 530

084B8007

Funkcija: 1 usisni kondenzator i 1 kondenzator, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: LON; ETHER, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G0283

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. sigurn. signala kompr., maks.1 pc
Broj kompresora, maks.8 pc
Broj ventilatora, maks.8 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeGen. izvedba
Dodatni ulazi za alarm, maks.5 pc
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 usisni kondenzator i 1 kondenzator
FunkcionalnoNe
Kapacitet kompresoraKorak
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionAK-PC 530,, Pack Controller
Način rada upravljača kapacitetaNZ
Način rada upravljača ventilatoraP/PI
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaUpravljač agregata
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC-TICKCEEAC
Područje aplikacijaUpravljanje kapaciteta
Potrošnja energije [VA]8.0 VA
Prednji dio zaslonaNe
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Priključci ulaza / izlaza, maks.33 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ulaz upravljanja kapacitetaTlak/temperatura
Upravljač kapaciteta ventilatoraKorak/brzina
Vrsta komunikacijeETHERLON
Vrsta proizvodaAK-PC 530
Vrsta upravljačaUpravljač agregata
Vrsta upravljača kondenzatoraTlak/temperatura
Zaslon – opcijaEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Značajke proizvodaPromjenjivi tlak kondenzacijeFunkcija povrata toplineNoćne postavkeP0 optimizacijaUtor za priključak

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.576 Kilogram
Neto težina0.44 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153