Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Upravljač agregata, AK-PC 551

080G0283

Funkcija: 2 usisni i obični kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 8, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
Analogni izlazi (AO) [pC]2 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]8 pc
Broj kompresora, maks.8 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]8 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]8 pc
Division25
Dodatne informacijeReleji 5, 6 tipa solid state
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija2 usisni i obični kondenzator
FunkcionalnoNe
Jezik proizvodahrvatskičeškidanskinizozemskiengleskifrancuskinjemačkimađarskitalijanskipoljskiportugalskirumunjskiruskisrpskišpanjolskiturski
Kapacitet kompresoraKorak/brzina/PWM
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja12 pc
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Material DescriptionAK-PC 551, Control 24V LCD�2SSR RS485 S.
Način rada upravljača kapacitetaPI
Način rada upravljača ventilatoraPI
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaUpravljač agregata
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCECMIMEACcURus
OpremaUklj. priključke
Oznaka vrsteAK-PC 551
PFAS content [Yes/No]No
Područje aplikacijaUpravljanje kapaciteta
Potrošnja energije [W]10.0 W
Prednji dio zaslonaDa
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.2a449873-2656-48ab-8705-a67d762ee731
SCIP dossier product nameAK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S.
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
UL odobrenjeYes
Ulaz upravljanja kapacitetaTlak/temperatura
Upravljač kapaciteta ventilatoraKorak/brzina
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeMODBUS
Vrsta proizvodaAK-PC 551
Vrsta upravljača kondenzatoraTlak/temperatura
Zaslon – opcijaOpcija na prednjem dijelu: MMIGRS2
Značajke proizvodaZujaloSigurnost kompresoraSigurna temp. ispuštanja plinaSigurnost ventilatoraPromjenjivi tlak kondenzacijeFunkcija povrata toplineSigurnost u visokotlačnom okruženjuUgrađeni LCD zaslonRasterećenjeSigurnost u niskotlačnom okruženjuOptimizacija noćnog radaP0 optimizacijaRealno vrijemeSigurna temp. usisavanja plina

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina648 Gram
Neto težina550 Gram
Volumen2.867 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428843065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm