Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Osjetnik prisutnosti plina, DGS

080Z2833

Vrsta osjetnika 1: Poluvodič, Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1: 0 - 2000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiKabelske uvodniceCertifikat o kalibraciji
Donja granična vrijednost alarma[ppm] osjetnik 1500 ppm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Gornja granična vrijednost alarma [ppm] osjetnik 1500 ppm
Kašnjenje odaziva [s]0 s
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.1
Napon napajanja[V] AC [maks.]27 V
Napon napajanja[V] AC [min.]21 V
Naziv proizvodaOsjetnik prisutnosti plina
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEETL
Potrošnja energije [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R452AR454BR454CR455AR513AR515B
Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1 [min.]0 ppm
Raspon temperature [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-31 °F
Rasponradne tvari[ppm] osjetnik 1 [maks.]2000 ppm
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta osjetnika 1Poluvodič
Vrsta proizvodaDGS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.355 Kilogram
Neto težina0.263 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.23 Liter
EAN/UPC5715162982822