Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

Upravljač agregata, AK-PC 781

080Z0186

Funkcija: Pakiranje s povratom topline, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: Dodatak ulaza/izlaza; LON RS485, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080Z0191

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alati za programiranjeAK-ST 500
Analogni ulazi (AI) [pC]11 pc
Br. modula proširenja, maks.11 pc
Br. sigurn. signala kompr., maks.6 pc
Broj kompresora, maks.8 pc
Broj ventilatora, maks.8 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]8 pc
Dodatne informacijeTranskri., brzina, CO2, HP, ulje, HR
Dodatni analogni ulazi, maks.5 pc
Dodatni ulazi za alarm, maks.10 pc
Dodatni ulazi za presostate, maks.5 pc
Dodatni ulazi za termostate, maks.5 pc
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaPakiranje s povratom topline
IP raspon kućištaIP10
Jezik proizvodakineskičeškidanskinizozemskiengleskifinskifrancuskinjemačkitalijanskipoljskiportugalskiruskišpanjolski
Kapacitet kompresoraKorak/brzina
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAK-PC 781, PACK kontroler
Način rada upravljača kapacitetaPI
Karakteristike
Vrijednost
Način rada upravljača ventilatoraPI
Napon napajanja[V] AC24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V]24 V
Naziv proizvodaUpravljač agregata
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Područje aplikacijaUpravljanje kapaciteta
Potrošnja energije [VA]8.0 VA
Prednji dio zaslonaNe
Priključci ulaza / izlaza, maks.120 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Sustav povrata uljaDa, s CO2
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Ulaz upravljanja kapacitetaTlak/temperatura
Upravljač kapaciteta ventilatoraKorak/brzina
Vrsta komunikacijeDodatak ulaza/izlazaLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Vrsta proizvodaAK-PC 781
Vrsta upravljačaUpravljač agregata
Vrsta upravljača kondenzatoraTlak/temperatura
Zaslon – opcijaAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Značajke proizvodaU skladu s propisanim vrijednostima CO2Nadzor pogreški kondenzatoraUključena vanjska komun.Promjenjivi tlak kondenzacijeFunkcija povrata toplineRasterećenjeNoćne postavkeP0 optimizacijaRegulacija pumpeRegulacija trosmjernog ventila

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.934 Kilogram
Neto težina0.645 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen6.248 Liter
EAN/UPC5702428463966