Danfoss logo
Bluetooth Adapter without power back up 080N0022

Dodatna oprema, elektronički upravljači

080N0025

Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 60

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaERC/EET bluetoothconnectivity
Količina po obliku pakiranja60 pc
Material DescriptionDEL EKA205 Bluetooth Adap W/SupCap&RS485
Naziv proizvodaAccessory
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Područje primjene WEEE-aYes
Priključak stezaljkeBergstik 8 Pin
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaDodatna oprema, elektronički upravljači
Supply voltage [V] DC3.30 V
Upotrebljava se za proizvodERC and EETx
Vrsta proizvodaAccessory

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.013 Kilogram
Neto težina0.012 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.12 Liter