Electron. control accessories, Service cable
080G5067
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V
080G5067
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 27 pc |
| Material Description | Service cable EKE 100 and 110 1m |
| Naziv proizvoda | Cable |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Service cable |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| U skladu s direktivom RoHS | Yes - RoHS ok |
| Upotrebljava se za proizvod | EKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V |
| Vrsta proizvoda | Accessory |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.045 Kilogram |
| Neto težina | 0.039 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.074 Liter |
| EAN/UPC | 5715255125532 |