Elektronički regulator hlađenja, ERC 112C
080G3495
Digitalni ulazi (DI) [pC]: 1, Napon napajanja[V] AC: 100 - 240, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 27
080G3495
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 4 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 3 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 1 pc |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 27 pc |
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, GDM, STM32 |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 100 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Elektronički regulator hlađenja |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP dossier product name | ERC112x |
| Skupina proizvoda | Regulatori temperature |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | ERC 112C |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 123.4 Gram |
| Neto težina | 109 Gram |
| Volumen | 0.212 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |