Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Elektronički regulator hlađenja, ERC 214

080G3463

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 2, Napon napajanja[V] AC: 100 - 240, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni ulazi (AI) [pC]4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]4 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]2 pc
Division25
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja20 pc
Material DescriptionKIT - ERC 214,Controller,RED LED, 230V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]100 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaElektronički regulator hlađenja
Oblik ambalažeViše pakiranja
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Vrsta proizvodaERC 214

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina232 Gram
Neto težina224 Gram
Volumen0.471 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162509036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm