Danfoss logo
Accessory _ Packing

Serija ERC

080G3336

Upotrebljava se za proizvod: Serija ERC, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 108

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G3342

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [m]3.00 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FunkcijaKabel i priključak osjetnika za vrata
Količina po obliku pakiranja108 pc
Material DescriptionDEL Cable&connector, 3M (Door sensor)
Naziv proizvodaKabel
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Upotrebljava se za proizvodSerija ERC
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.099 Kilogram
Neto težina0.098 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.219 Liter
EAN/UPC5702428429283