Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Upravljač agregata, AK-PC 651

080G0312

Funkcija: 1 usisni kondenzator i 1 kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 18, Napon napajanja[V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G0336

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.003
Analogni izlazi (AO) [pC]4 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]10 pc
Broj kompresora, maks.10 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]15 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]18 pc
Division25
Dodatne informacijeReleji 5, 6 tipa solid state
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija1 usisni kondenzator i 1 kondenzator
FunkcionalnoNe
Jezik proizvodahrvatskičeškidanskinizozemskiengleskifrancuskinjemačkimađarskitalijanskipoljskiportugalskirumunjskiruskisrpskišpanjolskiturski
Kapacitet kompresoraKorak/brzina/PWM
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja8 pc
Masa 1 primarne baterije kg0.003
Material DescriptionAK-PC 651, Kontroler 230V LCD 2SSR RS485
Način rada upravljača kapacitetaPI
Način rada upravljača ventilatoraPI
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC [min.]110 V
Naziv proizvodaUpravljač agregata
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCECMIMEACGOST R
OpremaUklj. priključke
PFAS content [Yes/No]No
Područje aplikacijaUpravljanje kapaciteta
Potrošnja energije [W]12.0 W
Prednji dio zaslonaDa
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ulaz upravljanja kapacitetaTlak/temperatura
Upravljač kapaciteta ventilatoraKorak/brzina
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeMODBUS
Vrsta proizvodaAK-PC 651
Vrsta upravljača kondenzatoraTlak/temperatura
Zaslon – opcijaOpcija na prednjem dijelu: MMIGRS2
Značajke proizvodaZujaloSigurnost kompresoraSigurna temp. ispuštanja plinaSigurnost ventilatoraPromjenjivi tlak kondenzacijeFunkcija povrata toplineSigurnost u visokotlačnom okruženjuUgrađeni LCD zaslonRasterećenjeSigurnost u niskotlačnom okruženjuOptimizacija noćnog radaP0 optimizacijaRealno vrijemeSigurna temp. usisavanja plina

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.199 Kilogram
Neto težina1.046 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705