Upravljač agregata, AK-PC 651A
080G0336
Funkcija: 1 usisni kondenzator i 1 kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 22, Napon napajanja[V] AC: 24 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8
080G0336
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AO) [pC] | 6 pc |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 16 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 20 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 22 pc |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | 1 usisni kondenzator i 1 kondenzator |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP40 |
| Jezik proizvoda | hrvatskičeškidanskinizozemskiengleskifrancuskinjemačkimađarskitalijanskipoljskiportugalskirumunjskiruskisrpskišpanjolskiturski |
| Kapacitet kompresora | Korak/brzina/PWM |
| Kodni brojkompleta priključka | 080G0404 |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Komplet priključka uključen | Da |
| Material Description | AK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S |
| Način rada upravljača kapaciteta | PI |
| Način rada upravljača ventilatora | PI |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 24 V |
| Naziv proizvoda | Upravljač agregata |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACUAUL Recognized |
| Oznaka vrste | AK-PC 651A |
| Područje aplikacija | Upravljanje kapaciteta |
| Potrošnja energije [W] | 15.0 W |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Da |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dossier product name | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Skupina proizvoda | Upravljač kompresora/kondenzatora |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Ulaz upravljanja kapaciteta | Tlak/temperatura |
| Upravljač kapaciteta ventilatora | Korak/brzina |
| Vrsta komunikacije | MODBUS |
| Vrsta proizvoda | AK-PC 651A |
| Vrsta upravljača kondenzatora | Tlak/temperatura |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Značajke proizvoda | ZujaloSigurnost kompresoraSigurna temp. ispuštanja plinaSigurnost ventilatoraPromjenjivi tlak kondenzacijeFunkcija povrata toplineSigurnost u visokotlačnom okruženjuUgrađeni LCD zaslonRasterećenjeSigurnost u niskotlačnom okruženjuOptimizacija noćnog radaP0 optimizacijaRealno vrijemeSigurna temp. usisavanja plina |
| Zujalo | Ne |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.057 Kilogram |
| Neto težina | 0.8 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 4.945 Liter |
| EAN/UPC | 5715162508541 |