Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. regulator, 8 releja, MCX08M

080G0292

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; MODBUS, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 24

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
Analogni izlazi (AO) [pC]4 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]8 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]8 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]8 pc
Dodatne informacijeD.O. 5 i 6 koriste kruto stanjeRelais
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Kodni brojkompleta priključka080G0180
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja24 pc
Komplet priključka uključenNe
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Karakteristike
Vrijednost
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]110 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 8 releja
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEGOST R
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]10.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUS
Vrsta proizvodaMCX08M
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.416 Kilogram
Neto težina0.415 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620