Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Program. regulator, 15 releja, MCX15B

080G0127

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 12

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.003
Analogni izlazi (AO) [pC]6 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]10 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]15 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]18 pc
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0037
Kodni brojkompleta priključka080G0181
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komplet priključka uključenNe
Masa 1 primarne baterije kg0.003
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12
Način ugradnjeDIN vodilica
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]110 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 15 releja
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCECMIMEACGOST RUL
Oznaka vrsteMCX15B
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]12.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta proizvodaMCX15B
Vrsta zaslonaLCD
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.831 Kilogram
Neto težina0.83 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen4.578 Liter
EAN/UPC5702423285228