Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. regulator, 20 releja, MCX20B

080G0059

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]6 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]16 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]20 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]22 pc
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0146
Kodni brojkompleta priključka080G0182
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komplet priključka uključenDa
Material DescriptionDeleted,MCX20B Elect.Contol 24V 2RS485 S
Način ugradnjeDIN vodilica
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 20 releja
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEGOST RUL
Oznaka vrsteMCX20B4500960
Potrošnja energije [W]17.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUS
Vrsta proizvodaMCX20B
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.084 Kilogram
Neto težina0.911 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen4.83 Liter
EAN/UPC5702428146906