Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. regulator, 20 releja, MCX20B

080G0057

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.003
Analogni izlazi (AO) [pC]6 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]16 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]20 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]22 pc
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0140
Kodni brojkompleta priključka080G0182
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komplet priključka uključenDa
Masa 1 primarne baterije kg0.003
Material DescriptionMCX20B Elektronski Kontroler 24V LCD 2RS
Način ugradnjeDIN vodilica
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 20 releja
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEGOST RUL
Oznaka vrsteMCX20B4500860
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]17.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUS
Vrsta proizvodaMCX20B
Vrsta zaslonaLCD
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.145 Kilogram
Neto težina0.98 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen4.772 Liter
EAN/UPC5702428146784