Program. regulator, 20 releja, MCX20B
080G0045
Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
080G0045
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AO) [pC] | 6 pc |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 16 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 20 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 22 pc |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni upravljač |
| IP raspon kućišta | IP40 |
| Isti proizvod | 080G0139 |
| Kodni brojkompleta priključka | 080G0182 |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Komplet priključka uključen | Da |
| Material Description | Obrisan,MCX20B Elektronski Kontroler 230 |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 110 V |
| Naziv proizvoda | Program. regulator, 20 releja |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEGOST RUL |
| Oznaka vrste | MCX20B4500850 |
| Potrošnja energije [W] | 17.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Da |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta komunikacije | CANBUSMODBUSRS485 |
| Vrsta proizvoda | MCX20B |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Zujalo | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.172 Kilogram |
| Neto težina | 0.98 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 5.023 Liter |
| EAN/UPC | 5702428145787 |