zaslona, ETP R1
077F8522
Funkcija: Zaslon od 3 x 7 mm, Upotrebljava se za proizvod: ETC1H, Wine, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 72
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
077F8522
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja stakla zaslona | Crvena |
| Broj kontakata [komadi] | 3 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Zaslon od 3 x 7 mm |
| Količina po obliku pakiranja | 72 pc |
| Material Description | DEL Display 3x7 Red, Red |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | zaslona |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CEGOST AN30UL |
| Priključak stezaljke | Priključak RAST2.5 Edge |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | ETC1H, Wine |
| Vrsta proizvoda | ETP R1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.062 Kilogram |
| Neto težina | 0.047 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.328 Liter |
| EAN/UPC | 5702428835640 |