Danfoss logo
NTC sensor

Kabel, ETP

077F8514

Upotrebljava se za proizvod: ETP R1; ETC 1H

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kontakata [komadi]3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Duljina kabela [in]118.11 in
Duljina kabela [m]3.000 m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaKabel za zaslon
Količina po obliku pakiranja72 pc
Material DescriptionDEL Cable for remote display 3m
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaKabel
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Priključak stezaljkePriključak RAST2.5 Edge
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodETC 1HETP R1
Vrsta proizvodaETP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.145 Kilogram
Neto težina0.144 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.328 Liter
EAN/UPC5702428414043