Danfoss logo
NTC sensor

Kabel, ETP

077F8513

Upotrebljava se za proizvod: ETP R1; ETC 1H
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kontakata [komadi]3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Duljina kabela [in]78.74 in
Duljina kabela [m]2.000 m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaKabel za zaslon
Količina po obliku pakiranja72 pc
Material DescriptionDEL - Cable for remote display 2m
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaKabel
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Priključak stezaljkePriključak RAST2.5 Edge
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodETC 1HETP R1
Vrsta proizvodaETP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.1 Kilogram
Neto težina0.099 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.328 Liter
EAN/UPC5702428414012