Danfoss logo
MP55_060B013391

Diferencijalna tlačna sklopka, MP55

060B013391

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.3 - 4.5, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, IP raspon kućišta: IP20, Maks. radni tlak [bar]: 17

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal kontakta [bar]0.20 bar
Duljina kap. cijevi[in]39 3/8 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 250 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 2 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,0 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 1,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 1,5 mm2
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno, min.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Količina po obliku pakiranja21 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]319.0 psig
Maks. radni tlak [bar]17.0 bar
Maks. radni tlak [psig]245 psig
Material DescriptionMP55 Diff. Pressure Switch M/21
Naziv proizvodaDiferencijalna tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINAKineski RoHSTYSK
Okol. temp. NapomenaBellows max 100 °C/212 °F
Opis proizvodaDif. tlačna sklopka
OpremaRelej za termalnu vremensku konstantu
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [maks.]4.50 bar
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [min.]0.30 bar
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [maks.]0.45 MPa
Karakteristike
Vrijednost
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [min.]0.03 MPa
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [maks.]65.0 psi
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [min.]4.3 psi
PostavljanjePostavka zaustavljanja pri padu tlaka
Pribor proizvodaGenerički dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [maks.]12 bar
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [min.]-1 bar
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [maks.]175 psig
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [min.]-15 psig
Rashladno sredstvoR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakEN 1254-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvornička postavka [psig]9.0 psig
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina tlačnog priključka1/4 in
Vrijeme otpuštanja releja [s]45 s
Vrsta proizvodaMP55
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.874 Kilogram
Neto težina0.76 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.972 Liter
EAN/UPC5702424499839