Danfoss logo
TCI Torque limiters

Elektronički programski upuštač, TCI 15

037N0045

Napon napajanja[V] AC: 230 - 480, Upravljane faze: 1
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Fiksna postavkaNe
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. opterećenje [A]15 A
Material DescriptionTCI 15, starting torque limiter
Napon napajanja[V] AC [maks.]480 V
Napon napajanja[V] AC [min.]230 V
Naziv datoteke UL certifikataE198251
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaElektronički programski upuštač
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTEDCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPokretači motori i kontaktori
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Upravljane faze1
Vrsta proizvodaTCI 15

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.688 Kilogram
Neto težina0.67 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.653 Liter
EAN/UPC5702423108756