Danfoss logo
020-5429

020-5429

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 prirubnica
Dimenzija priključka [in]4 1/8 in
Izgled prirubniceŽlijeb
Količina po obliku pakiranja4 pc
Material DescriptionFlange kit 4 1/8 in for OFC 80
Naziv proizvodaFlange
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Oznaka vrsteFlange
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP dossier product nameOFC
Skupina proizvodaCheck valve accessories
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 16.22
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Veličina priključka [mm]105 mm
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaLemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.418 Kilogram
Neto težina1.418 Kilogram
Volumen3.416 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162378915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm