009L2189
009L2189
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 31.50 in |
| Duljina kabela [m] | 0.800 m |
| Failsafe function | No |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Hz |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Funkcionalno | Ne |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Material Description | MQT 010 N Electric Actuator 24V |
| Max power consumption | 12 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 26 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 20 V |
| Naziv proizvoda | Actuator |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Electric Actuator |
| Područje konduktora [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Potrošnja energije [W] | 10.6 W |
| Povratni položaj | PHYSICAL INDICATION |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radna struja, maks. [A] | 0.40 A |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 45 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 113 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.40 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 24V |
| Rel. uvjeti vlažnosti | Bez kondenzacije |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 95 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 5 % RH |
| Skupina proizvoda | BM/GBC valve spare parts |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 22.00 V |
| Upotrebljava se za proizvod | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Vrsta proizvoda | MQT 010 N |
| Wiring Diagram | 009A0021 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.662 Kilogram |
| Neto težina | 0.536 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124085 |