AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²
003G5717
Funkcija: Diferencijalni tlak i regulator protoka
003G5717
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | Diferencijalni tlak i regulator protoka |
| Material Description | AFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,5 320cm2 red |
| Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
| Materijal tijela | Čelik, mat. No. 1.0345, pocinčano |
| Nazivni tlak | PN 40 |
| Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 1.50 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.50 bar |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] [Max.] | 250 mm |
| Promjer [mm] [Min.] | 150 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 40 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 1.50 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator diferencijalnog tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veličina pogona [cm2] | 320 cm² |
| Verzija ugradnje | Povrat |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | AFPQ 2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 48 Kilogram |
| Neto težina | 38 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715162374993 |