EvoFlat RENO 2.0
EvoFlat Reno 2.0 su apartmanske stanice za direktno grijanje i protočno zagrijavanje potrošne tople vode u dvocijevnim sustavima, posebno dizajnirane za zamjenu plinskih bojlera. Iako se postojeći priključci za toplu i hladnu vodu, kao i dovodni i povratni vodovi sekundarnog kruga grijanja, mogu ponovno upotrijebiti bez većih preinaka, preporučuje se da se priključci za primarni dovodni i povratni vod grijanja provedu kroz dimnjak. Primarni dovodni vodovi standardno se spajaju odozgo. Sve cijevi izrađene su od nehrđajućeg čelika i toplinski su izolirane.
Primarna strana (DH)
Stanica se opskrbljuje vodom za grijanje iz izvora topline. Stanica za apartmane tvornički je opremljena termostatom za toplu vodu, regulatorom diferencijalnog tlaka, filterom, ljetnim bypassom, nosačem senzora M10 i priključkom za ugradnju mjerila toplinske energije.
Grijanje (HE)
Automatski regulator temperature TPC-M s integriranim regulatorom diferencijalnog tlaka osigurava optimalne radne uvjete za grijanje i toplu vodu. Za regulaciju sobne temperature opcionalno se mogu koristiti pogon i sobni termostat. Nacionalni zakoni i smjernice moraju se poštivati korištenjem opcionalnog visokotemperaturnog priključnog seta.
Kućna topla voda (PTV)
Topla voda za domaćinstvo zagrijava se pomoću izmjenjivača topline na principu protoka. Temperatura tople vode regulira se automatskim regulatorom TPC-M. Ovaj kombinirani regulator osigurava vrhunsku jednostavnost korištenja djelujući kao kombinirani hidraulički i termostatski ventil. Dio s reguliranim protokom omogućuje protok kroz izmjenjivač topline na primarnoj i sekundarnoj strani samo tijekom korištenja tople vode. Protok se odmah blokira nakon što je slavina za toplu vodu dovršena. Regulator TPC-M osigurava konstantnu temperaturu tople vode čak i uz promjenjive temperature polaza i diferencijalne tlakove.Standardno opremljen ljetnim bypassom.
Features and benefits
- Stanica za zamjenu plinskih bojlera
- Izravno grijana, apartmanska stanica za grijanje i toplu vodu po principu protoka
- Inovativni TPC-M regulator i MPHE izmjenjivač topline za grijanje tople vode po potrebi
- Izlaz: 15 kW (grijanje), 55 kW (topla voda)
- Minimalni zahtjevi za prostor za ugradnju
- Cijevi i pločasti izmjenjivači topline od nehrđajućeg čelika
- Minimizirani rizik od naslaga kamenca i rasta bakterija
- Izmjenjivači topline dostupni su u bakru ili nehrđajućem čeliku.