Rezervni dio
132U8003
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Servisni komplet, Funkcija: NO
132U8003
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | BEZ jedinice pogonaO-prsten za armaturne cijevScrew M4 x 6 Torx T15Sparepart installation guide |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | NO |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Spare Part Kit EV210BW DN1,5-4,5 NO |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Actuator set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Upotrebljava se za proizvod | EV210BW 1,5-4,5 BE NO |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.091 Kilogram |
| Neto težina | 0.079 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162464236 |