Danfoss logo
042N1278

Rezervni dio, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z zavojnica, tip B, Kabelski priključak

042N0178

Vrsta: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z zavojnica, tip B, Oznaka vrste: Kabelski priključak, Kabelski priključak
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile, Rezervni i dodatnidijelovi za ventile, Rezervni i dodatnidijelovi za ventile

Preporučena zamjena: 042N1278

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionDodatak kablovski priključak EN175301-80
Materijal za brtvuNBR
Naziv proizvodaKabelski priključak
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oblik električnog priključkaObrazac A
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEUKCA
Oznaka vrsteKabelski priključak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer kabela [mm] [Max]8.0 mm
Promjer kabela [mm] [min.]6.0 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatna oprema - magnetski svici
Standardni električni priključakEN 175301-803
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Svojstva kabelaØ4.5 MM - Ø11 MM
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvod018F Coil Type B018Z zavojnica, tip B042N Coil Type B
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.031 Kilogram
Neto težina0.03 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.105 Liter
EAN/UPC5702423205868