AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m
065-4403
AFT17 PN40 60-130/5m Spiralni osjetnik
065-4403
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [m] | 5.0 m |
| Duljina osjetnika temperature [mm] | 500 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Material Description | AFT17 PN40 60-130°C/5m Spiral sensor |
| Materijal impulsne cijevi | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | AFT17 PN40 60-130/5m Spiralni osjetnik |
| Pojačanje Ks | 0.80 |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 30.0 mm |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 130 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 60 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pogoni - temperatura |
| Spoj osjetnika | R1 stožasti muški navoj prema normi DIN 2999 |
| Standard za odobrenje | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vremenska konstanta [s] | 20 " |
| Vrsta proizvoda | AFT 17 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.127 Kilogram |
| Neto težina | 5.127 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 36.398 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808061 |