AFT 06, AFT 17
Termostati rade na načelu ekspanzije tekućine. Za izvedbe AFT 06 i AFT 17 podešivač zadane vrijednosti izravno je montiran na pogon.
Postoje dvije izvedbe osjetnika s različitim vremenskim konstantama:
• AFT 06 glatki osjetnik ~120 s
• AFT 17spiralni osjetnik ~20 s
Regulacija temperature u sustavima potrošne tople vode sa spremnicima i ograničenjem temperature povratnog protoka u stanicama za prijenos daljinskog grijanja glavna su područja primjene. Kombinacije: regulator temperature, sigurnosni nadzornik temperature STFW, vidi stranicu 4.
Tip ispitan prema EN 14597 u kombinaciji sasljedećim ventilima:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 i VFU 2.
Features and benefits
- Zahvaljujući samodjelujućem principu ekspanzije tekućine i opciji spiralnog osjetnika brze reakcije, termostat pruža pouzdanu, od napajanja neovisnu i vrlo brzo reagirajuću regulaciju temperature.
- Namjenski razvijen za sustave tople vode i daljinskog grijanja, njegova kompatibilnost s raznim Danfoss ventilima, tipski ispitana prema EN 14597, jamči certificiranu sigurnost i besprijekornu integraciju.