Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 20, Protok [m3/h]: 1.9, Vanjski navoj, G 1 A, Verzija ugradnje: slobodno

003L3618

AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1 A
Dimenzija ventilaDN 20
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Hod [mm]4.00 mm
Material DescriptionAVQML PN25 20/8,5 ext.thr
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaDZR brass
Materijal stošca ventila RVPPSU
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaDa
OpisAVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]20 mm
Protok [m3/h]1.90 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]1.90 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]8.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaNe
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP dossier product nameAVQML
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]110 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaAVQML
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.71 Kilogram
Neto težina0.658 Kilogram
Volumen1.013 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162792322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm