Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Protok [m3/h]: 0.07 - 1.6

003H7080

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Nazivni tlakPN 25
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Protok [m3/h]1.60 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]1.60 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.07 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaAVQM-W

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.906 Kilogram
Neto težina2.906 Kilogram
Volumen9.59 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104093918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm