AHQM (DN 15-50)
AHQM je regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom bez pomoćne energije namijenjen uporabi u primarnim ili sekundarnim sustavima daljinskog grijanja. Regulator se zatvara kad se prekorači namješteni maksimalni protok.
U spoju s Danfossovim električnim pogonima AMV(E) moguća je regulacija elektroničkim regulatorima ECL.
Regulatori imaju regulacijski ventil s podesivim ograničivačem protoka, spojni nastavak za električni pogon i pogon s jednom regulacijskom membranom.
Regulatori se upotrebljavaju zajedno s Danfossovim električnim pogonima:
- DN 15-32 sa
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 s funkcijom povratne opruge
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H s ručnim upravljanjem
- DN 40-50 sa
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD funkcija povratne opruge (opruga dolje)
AHQM, DN 15-32 u spoju s AMV(E) 13 odobreni su prema normi DIN EN 14597.
Features and benefits
- Automatski regulator se automatski zatvara kada se prekorači postavljeni maksimalni protok.
- Omogućuje elektroničko upravljanje za uštedu energije s Danfoss aktuatorima i regulatorima.
- Dizajnirano za pouzdano ograničavanje protoka u primarnim i sekundarnim sustavima daljinskog grijanja.