Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 15, Protok [m3/h]: 0.2 - 1, Vanjski navoj, G 3/4 A, Verzija ugradnje: slobodno

003L3594

AHQM PN16 15/1,6/0,12 protok/povrat vanjskog navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.12 bar
Dimenzija priključkaG 3/4 A
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Hod [mm]5.50 mm
Kvs vrijednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAHQM PN16 15/1,6/0,12 ext.thr flow/ret
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal brtvljenja RVEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materijal stošca ventila DTDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materijal stošca ventila RVDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaDa
OpisAHQM PN16 15/1,6/0,12 protok/povrat vanjskog navoja
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Protok [m3/h]1.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]1.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.20 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]4.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaNe
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeNone
Vrsta proizvodaAHQM
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.472 Kilogram
Neto težina0.472 Kilogram
Volumen0.922 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421560679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm