AFQMP 2, PN 40, DN 200, 0.1 bar - 1 bar, Protok [m3/h]: 36 - 450, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
003G5585
Pressure independent control valve
003G5585
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | 0.01 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 1.00 bar |
| Dimenzija priključka | DN 200 |
| Dimenzija ventila | DN 200 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.35 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.31 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.44 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.44 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.35 |
| Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Hod [mm] | 28.00 mm |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 200/650 /0,1-1 320cm2 orang |
| Materijal brtvljenja DT | EPDM |
| Materijal brtvljenja RV | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
| Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021 |
| Materijal sjedišta ventila DT | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021 |
| Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
| Materijal stošca ventila RV | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
| Materijal tijela ventila | Lijevani čelik GP240GH (GS-C 25) |
| Nazivni tlak | PN 40 |
| Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Ograničenje protoka | Da |
| Opis | Pressure independent control valve |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 1.00 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.10 bar |
| Položaj osovine | Obično otvoren |
| Primjena | Daljinsko grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 200 mm |
| Protok [m3/h] | 450.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 450.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 36.00 m³/h |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 40 bar |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 1.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanja | Komora |
| Veličina pogona [cm2] | 320 cm² |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | AFQMP 2 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 354 Kilogram |
| Neto težina | 298 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1376 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398630 |