AFQMP 2, PN 25, DN 125, 0.1 bar - 1 bar, Protok [m3/h]: 20 - 230, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
003G5573
Pressure independent control valve
003G5573
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | 0.01 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 1.00 bar |
| Dimenzija priključka | DN 125 |
| Dimenzija ventila | DN 125 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.33 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.30 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.46 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.46 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.42 |
| Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Hod [mm] | 23.00 mm |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 250.00 m³/h |
| Material Description | AFQMP 2 PN25 125/250 /0,1-1 160 cm2 blue |
| Materijal brtvljenja DT | EPDM |
| Materijal brtvljenja RV | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
| Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021 |
| Materijal sjedišta ventila DT | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021 |
| Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
| Materijal stošca ventila RV | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
| Materijal tijela ventila | Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Ograničenje protoka | Da |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Pressure independent control valve |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 40 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 1.00 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.10 bar |
| Položaj osovine | Obično otvoren |
| Primjena | Daljinsko grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 125 mm |
| Protok [m3/h] | 230.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 230.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 20.00 m³/h |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 15.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 1.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanja | Komora |
| Veličina pogona [cm2] | 160 cm² |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | AFQMP 2 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 114.5 Kilogram |
| Neto težina | 95 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 633.6 Liter |
| EAN/UPC | 5714279064834 |