Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Protok [m3/h]: 12 - 138, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003G5572

Pressure independent control valve

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]1.00 bar
Dimenzija priključkaDN 100
Dimenzija ventilaDN 100
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100 %0.35
Faktor kavitacije 25 %0.45
Faktor kavitacije 50 %0.45
Faktor kavitacije 75 %0.40
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Hod [mm]19.00 mm
Kvs vrijednosti [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 100/320 /0,1-1 160 cm2 blue
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal brtvljenja RVEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal sjedišta ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila RVNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaDa
Karakteristike
Vrijednost
OpisPressure independent control valve
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP40
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.10 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]100 mm
Protok [m3/h]138.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]138.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]12.00 m³/h
Radni tlak [bar] [Max.]25 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]15.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]1.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.10 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaNe
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanjaKomora
Veličina pogona [cm2]160 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAFQMP 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina102 Kilogram
Neto težina77 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen637.44 Liter
EAN/UPC5714279064810